|
|
|
21129
P25M Multi 9 - déclencheur voltmétrique - MN - 220..240Vca 50Hz
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Acti 9
|
Type de produit ou équipement
|
Déclencheur à minimum de tension
|
Nom de l'appareil
|
MN
|
[In] courant nominal
|
AC-15 3,3 A at 240 V, CA 50/60 Hz
|
[Uc] tension circuit de commande
|
220...240 V CA 50/60 Hz
|
Type de commande
|
Standard
|
Pas de 9 mm
|
2
|
Complémentaires
Compatibilité de gamme
|
Acti 9 P25M
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
690 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-5-1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV se conformer à EN/CEI 60947-5-1
|
Indication de tension
|
Indicateur d'action
|
Mode d'installation
|
Fixe
|
Support de montage
|
Rail DIN symétrique 35 mm
|
Hauteur
|
92 mm
|
Largeur
|
18 mm
|
Profondeur
|
82 mm
|
Poids du produit
|
0,114 kg
|
Mode de raccordement
|
Borne de serrage - 1 câble(s) 1…2,5 mm² - rigide
Borne de serrage - 1 câble(s) 0,75…2,5 mm² - souple
Borne de serrage - 1 câble(s) 0,75…1,5 mm² - flexible avec embout
Borne de serrage - 2 câble(s) 1…2,5 mm² - rigide
Borne de serrage - 2 câble(s) 0,75…2,5 mm² - souple
Borne de serrage - 2 câble(s) 0,75…1,5 mm² - flexible avec embout
|
Couple de serrage
|
1,4 N.m
|
Environnement
Normes
|
EN/CEI 60947-5-1
|
Certifications du produit
|
FIMKO
DEMKO
CEBEC
NEMKO
SEMKO
|
Tropicalisation
|
2 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
|
Humidité relative
|
95 % à 55 °C
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-20…60 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…80 °C
|
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
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
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
|
|