Gamme
|
ComPacT
|
Nom du produit
|
INSE81
|
Nom d'interrupteur-sectionneur
|
InterPacT INSE80
|
Description des pôles
|
3P
|
Type de réseau
|
CA
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
60 A CA 50/60 Hz 600 V
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV
|
[Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit
|
10 kA protégé par n'importe quel dispositif de protection 600 V CA à 50/60 Hz
100 kA protégé par un disjoncteur NSE100 - 100A 240 V CA à 50/60 Hz
18 kA protégé par un disjoncteur NSE100 - 100A 600 V CA à 50/60 Hz
50 kA avec fusibles 100 A classe T ou RK 600 V CA à 50/60 Hz
65 kA protégé par un disjoncteur NSE100 - 100A 480 V CA à 50/60 Hz
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
600 V CA 50/60 Hz
|
Aptitude au sectionnement
|
Oui
|
Coupure pleinement apparente
|
Oui
|