Classe de permutateur
|
PC
|
Numéro de position de contact
|
3
|
Type de commande
|
Poignée rotative frontale directe
|
Support de montage
|
Rail
Platine
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
AC-22A : 320 A CA 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A : 320 A CA 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A : 320 A CA 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A : 320 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-22A : 320 A CA 50/60 Hz 500/525 V
AC-22A : 320 A CA 50/60 Hz 660/690 V
AC-23A : 320 A CA 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A : 320 A CA 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A : 320 A CA 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A : 320 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-23A : 320 A CA 50/60 Hz 500/525 V
AC-23A : 320 A CA 50/60 Hz 660/690 V
DC-22A : 320 A CC 125 V 2 pôles en série
DC-23A : 320 A CC 125 V 2 pôles en série
DC-22A : 320 A CC 250 V 4 pôles en série
DC-23A : 320 A CC 250 V 4 pôles en série
|
Service assigné
|
Ininterrompu
|
Classe de service intermittent
|
Classe 120 - 60 %
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
750 V CA 50/60 Hz
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
125 V CC se conformer à CEI 60947-3
690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-3
750 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-3
750 V CC se conformer à CEI 60947-3
|
Verrouillage mécanique
|
Avec interverrouillage mécanique
|
Durée de vie mécanique
|
15000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
AC-22A : 1500 cycle 440 V CA 50/60 Hz
AC-22A : 1500 cycle 500 V CA 50/60 Hz
AC-22A : 1500 cycle 690 V CA 50/60 Hz
AC-23A : 1500 cycle 440 V CA 50/60 Hz
AC-23A : 1500 cycle 500 V CA 50/60 Hz
AC-23A : 1500 cycle 690 V CA 50/60 Hz
DC-22A : 1500 cycle 125 V CC 2 pôles en série
DC-23A : 1500 cycle 125 V CC 2 pôles en série
|
"Pas" de raccordement
|
45 mm
|
[Icw] courant assigné de courte durée admissible
|
1,8 kA pendant 30 s se conformer à CEI 60947-3
2,2 kA pendant 20 s se conformer à CEI 60947-3
4,9 kA pendant 3 s se conformer à CEI 60947-3
8,5 kA pendant 1s se conformer à CEI 60947-3
|
Hauteur
|
136 mm
|
Largeur
|
295 mm
|
Profondeur
|
131 mm
|
Poids du produit
|
6,4 kg
|