Gamme
|
ComPacT
|
Nom du produit
|
ComPacT INV
|
Type de produit ou équipement
|
Interrupteur-sectionneur
|
Description des pôles
|
3P
|
Type de réseau
|
CC
CA
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Couleur de poignée
|
Noire
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
AC-21A : 200 A CA 50/60 Hz 220/240 V
AC-21A : 200 A CA 50/60 Hz 380/415 V
AC-21A : 200 A CA 50/60 Hz 440/480 V
AC-21A : 200 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-21A : 200 A CA 50/60 Hz 500/525 V
AC-21A : 200 A CA 50/60 Hz 660/690 V
AC-22A : 200 A CA 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A : 200 A CA 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A : 200 A CA 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A : 200 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-22A : 200 A CA 50/60 Hz 500/525 V
AC-22A : 200 A CA 50/60 Hz 660/690 V
AC-23A : 200 A CA 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A : 200 A CA 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A : 200 A CA 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A : 200 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-23A : 200 A CA 50/60 Hz 500/525 V
AC-23A : 200 A CA 50/60 Hz 660/690 V
DC-21A : 200 A CC 125 V 2 pôles en série
DC-22A : 200 A CC 125 V 2 pôles en série
DC-23B : 200 A CC 125 V 2 pôles en série
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
750 V CA 50/60 Hz
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
200 A à 60 °C
|
[Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit
|
30 kA sectionneur seulement 690 V CA à 50/60 Hz
330 kA avec coupe-circuit de protection en amont 690 V CA à 50/60 Hz
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
125 V CC
690 V CA 50/60 Hz
|
Aptitude au sectionnement
|
Oui
|
Coupure pleinement apparente
|
Oui
|
Coupure visible
|
Oui
|
Degré de pollution
|
3
|