Schneider-Electric
 
31169 image- distributeur
31169
interrupteursectionneur à coupure visible Interpact INV320 4P 320 A
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme ComPacT
Nom du produit ComPacT INV
Type de produit ou équipement Interrupteur-sectionneur
Description des pôles 4P
Type de réseau CA
CC
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Couleur de poignée Noire
[Ie] courant assigné d'emploi AC-21A : 320 A CA 50/60 Hz 220/240 V
AC-21A : 320 A CA 50/60 Hz 380/415 V
AC-21A : 320 A CA 50/60 Hz 440/480 V
AC-21A : 320 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-21A : 320 A CA 50/60 Hz 500/525 V
AC-21A : 320 A CA 50/60 Hz 660/690 V
AC-22A : 320 A CA 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A : 320 A CA 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A : 320 A CA 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A : 320 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-22A : 320 A CA 50/60 Hz 500/525 V
AC-22A : 320 A CA 50/60 Hz 660/690 V
AC-23A : 320 A CA 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A : 320 A CA 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A : 320 A CA 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A : 320 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-23A : 320 A CA 50/60 Hz 500/525 V
AC-23A : 320 A CA 50/60 Hz 660/690 V
DC-21A : 320 A CC 125 V 2 pôles en série
DC-22A : 320 A CC 125 V 2 pôles en série
DC-23A : 320 A CC 125 V 2 pôles en série
DC-21A : 320 A CC 250 V 4 pôles en série
DC-22A : 320 A CC 250 V 4 pôles en série
DC-23A : 320 A CC 250 V 4 pôles en série
[Ui] tension assignée d'isolement 750 V CA 50/60 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV
[Ith] courant thermique conventionnel 320 A à 60 °C
[Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit 330 kA avec coupe-circuit de protection en amont 690 V CA à 50/60 Hz
50 kA sectionneur seulement 690 V CA à 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi 690 V CA 50/60 Hz
250 V CC
Aptitude au sectionnement Oui
Coupure pleinement apparente Oui
Coupure visible Oui
Degré de pollution 3
Complémentaires
Type de commande Poignée rotative
Mode d'installation Fixe
Support de montage Rail
Platine
Raccordement amont Façade
Raccordement aval Façade
Puissance maximum AC-23: 160 kW à 380/415 V CA 50/60 Hz
AC-23: 185 kW à 440 V CA 50/60 Hz
AC-23: 185 kW à 480 V CA 50/60 Hz (NEMA)
AC-23: 220 kW à 500/525 V CA 50/60 Hz
AC-23: 250 kW à 660/690 V CA 50/60 Hz
AC-23: 90 kW à 220/240 V CA 50/60 Hz
AC-23: 90 kW à 230 V CA 50/60 Hz (NEMA)
Service assigné Ininterrompu
[Icw] courant assigné de courte durée admissible 11,5 kA pendant 3 s se conformer à CEI 60947-3
20 kA pendant 1s se conformer à CEI 60947-3
4 kA pendant 30 s se conformer à CEI 60947-3
4,9 kA pendant 20 s se conformer à CEI 60947-3
Durée de vie mécanique 10000 cycle
Durée de vie électrique AC-21A : 1000 cycle 440 V CA 50/60 Hz
AC-21A : 1000 cycle 500 V CA 50/60 Hz
AC-21A : 1000 cycle 690 V CA 50/60 Hz
AC-22A : 1000 cycle 440 V CA 50/60 Hz
AC-22A : 1000 cycle 500 V CA 50/60 Hz
AC-22A : 1000 cycle 690 V CA 50/60 Hz
AC-23A : 1000 cycle 440 V CA 50/60 Hz
AC-23A : 1000 cycle 500 V CA 50/60 Hz
AC-23A : 1000 cycle 690 V CA 50/60 Hz
DC-21A : 1000 cycle 250 V CC
DC-22A : 1000 cycle 250 V CC
DC-23A : 1000 cycle 250 V CC
"Pas" de raccordement 45 mm
Hauteur 205 mm
Largeur 185 mm
Profondeur 130 mm
Poids du produit 4,9 kg
Environnement
Normes CEI 60947-1
CEI 60947-3
Certifications du produit CCC
KEMA-KEUR
Degré de protection IP IP40 conforming to CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK07 conforming to EN 50102
Température ambiante de fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -50…85 °C
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.