Schneider-Electric
 
50278 image- distributeur
50278
Vigilohm - récepteur portable XRM
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Merlin Gerin
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Vigilohm
Nom de l'appareil XRM
Type de produit ou équipement Récepteur de signal de localisation
Schéma de liaison à la terre IT
Complémentaires
Type d'installation à surveiller 500 V - CC (entre pôles)
0…760 V - CA à 45...400 Hz (appareil connecté au neutre)
0…440 V - CA à 45...400 Hz (appareil connecté à la phase)
Type de mesure Niveau d'isolement 0…19 A
Tension d'alimentation auxiliaire 9 V alcaline
Type d'afficheur Affichage numérique
Matière Plastique
Poids 0,2 kg
Hauteur 145 mm
Largeur 80 mm
Profondeur 37 mm
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS Conforme aux exemptions
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles