|
|
|
5123014010
Sonde température de gaine L=400mm
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
STD100
|
Type de produit ou équipement
|
Capteur
|
Type de mesure
|
Température
|
Application
|
Conduit
|
Degré de protection IP
|
IP65
|
Emplacement
|
Local technique
|
Support de montage
|
Gaine
|
Profondeur
|
44 mm
|
Hauteur
|
84 mm
|
Poids du produit
|
0,138 kg
|
Largeur
|
65 mm
|
Type de sortie
|
Sortie résistive
|
Produits compatibles
|
Vista
|
Normes
|
EN 50081-1
EN 50082-2
|
Couleur
|
Noir et vert
|
Type de capteur
|
1.8 kOhm NTC température
|
Région cible
|
Asie Pacifique
Europe
|
Complémentaires
Matière
|
Aluminium: bride de montage
Polyamide: coffret de branchement
Acier inoxydable: tube d'immersion
|
Constante de temps
|
52000 ms 3 l/min
72000 ms 1,5 l/min
|
Mode de raccordement
|
Fil (AWG 24 à AWG 18)
|
Longueur
|
400 mm pour côté détecteur
|
Précision de mesure
|
0...25 °C +/- 0,3 °C
|
Environnement
Type de sonde de température
|
CTN 1800 Ohm à 25 °C
|
Certifications du produit
|
CE
|
Durabilité de l'offre
|
|