|
|
|
5123134010
Sonde température à immersion L=150mm pour I/Net
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
STP200
|
Type de produit ou équipement
|
Capteur
|
Type de mesure
|
Température
|
Application
|
Immersion de tuyau
|
Degré de protection IP
|
IP65
|
Emplacement
|
Local technique
|
Profondeur
|
44 mm
|
Hauteur
|
84 mm
|
Poids du produit
|
0,107 kg
|
Largeur
|
65 mm
|
Type de sortie
|
Sortie résistive
|
Produits compatibles
|
I/NET
|
Normes
|
EN 50082-2
EN 50081-1
|
Couleur
|
Noir et vert
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-10…150 °C
|
Région cible
|
Asie Pacifique
Europe
|
Complémentaires
Type d'installation
|
Immersion
|
Matière
|
Polyamide: coffret de branchement
Acier inoxydable: tube d'immersion
|
Constante de temps
|
19000 ms PN 16 cuivre avec colle de contact
20000 ms acier inoxydable PN 25 avec colle de contact
23000 ms PN 16 cuivre sans colle de contact
24000 ms acier inoxydable PN 25 sans colle de contact
|
Mode de raccordement
|
Fil (AWG 24 à AWG 18)
|
Longueur
|
150 mm pour côté détecteur
|
Nombre de câbles
|
1 <0,02 m
|
Précision de mesure
|
0...25 °C +/- 0,3 °C
|
Environnement
Type de sonde de température
|
CTN 10000 Ohm à 25 °C
|
Certifications du produit
|
CE
|
Durabilité de l'offre
|
|