|
|
|
5127070000
Thermostat antigeL L=3m réarmement manuel
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
STT Séries
|
Type de produit ou équipement
|
Capteur
|
Type de mesure
|
Température
|
Application
|
Freeze thermostat
|
Degré de protection (IP)
|
IP65
|
Emplacement
|
Local technique
|
Mode d'installation
|
Support de sonde avec boîtier de montage
|
Profondeur
|
70 mm
|
Hauteur
|
108 mm
|
Largeur
|
72 mm
|
Type de sortie
|
Sortie résistive
|
Certificat d'étalonnage
|
Température: rien
|
Couleur
|
Blanc nuage
|
Région cible
|
Europe
Asie Pacifique
|
Complémentaires
Diamètre
|
Sonde:
|
Type d'affichage
|
Sans afficheur
|
Matière
|
Polyamide renforcé avec des fibres de verre: habillage
|
Environnement
Certifications du produit
|
CE
|
Plage de mesure
|
2...70 °C
|
Durabilité de l'offre
|
|