Gamme de produit
|
SPW100
|
Type de produit ou équipement
|
Capteur de l'émetteur de pression
|
Modèle de capteur
|
SPW110
|
Type de mesure
|
Pression différentielle
|
Application
|
Pression différentielle pompe et compresseur
Surveillance de la pression différentielle du refroidisseur
|
Type de sortie analogique
|
0...10 V CC
|
Pression d'éclatement
|
174 psig (12 bar)
|
Certifications du produit
|
CE
|
Fluide contrôlé
|
Eau
|
Taille de montage
|
G 1/8"
|
Type de raccord
|
Femelle
|
Degré de protection (IP)
|
IP65
|
Emplacement
|
Local technique
|
Support de montage
|
Tuyau
|
Profondeur
|
40 mm
|
Hauteur
|
130 mm
|
Poids du produit
|
430 g
|
Largeur
|
65 mm
|
Courant de fonctionnement
|
5 mA
|
Précision de la mesure de pression
|
+/- 1 % FS
|
Plage de mesure de pression
|
0...87 psi (0...6 bar)
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-15…85 °C
|
Mode de raccordement
|
À 3 fils
|
Certificat d'étalonnage
|
Rien
|
Type de capteur
|
Céramique Al2O3 pression
|
[Us] tension d'alimentation
|
24 V CA
22...26 V CA
18...33 V CC
|
Région cible
|
Europe
Asie Pacifique
|