Gamme de produits de vannes
|
Venta
|
Type de produit ou équipement
|
Valve
|
Type de vanne
|
Globe
|
Série de produits de vanne
|
V211
|
Modèle de vanne
|
V211/40/25
|
Compatibilité moyenne
|
Eau
Glycol 25 %
Glycol 30 %
Glycol 50 %
|
Configuration de la vanne
|
2 voies
|
Type de connexion de vanne
|
À bride
|
Taille de raccordement de vanne
|
DN40 (ISO 7005-2)
|
Taille du corps
|
40 mm (1-1/2 in)
|
Taille du tuyau
|
40 mm
|
Caractéristique de débit
|
Pourcentage égal
|
Coefficient de débit
|
28,91 cv
25 kvs
|
Classe de pression
|
PN16
|
Température du fluide de fonctionnement
|
-20…120 °C
|
Fluide sous pression max delta P durée de vie normale
|
399,9 kPa
|
Plage de réglage vanne de régulation
|
Supérieur à 50:1
|
Longueur de course
|
20 mm
|
Fuite de siège
|
Port A: classe IV-S1 (0,005 %)
|
Action de flux de tige
|
Tige fermée
|
Matière de finition
|
Laiton
|
Matière du corps
|
Fonte nodulaire EN-JS 1030
|
Matière du siège
|
Port A: fonte nodulaire EN-JS 1030
|
Matière de la tige
|
En acier inoxydable AISI 303
|
Matière de la prise
|
CW602N laiton
|
Matière du joint de tige
|
EPDM (monomère d'éthylène propylène diène)
|
Matière du joint du siège
|
Port A:EPDM (monomère d'éthylène propylène diène)
|
Matière d'emballage
|
EPDM (monomère d'éthylène propylène diène)
|
Région cible
|
Europe
Asie Pacifique
Australie
|