Gamme de produits de vannes
|
Venta
|
Type de produit ou équipement
|
Valve
|
Type de vanne
|
Globe
|
Série de produits de vanne
|
V341
|
Modèle de vanne
|
V341/50/38
|
Compatibilité moyenne
|
Glycol 25 %
Glycol 30 %
Glycol 50 %
Eau
|
Configuration de la vanne
|
3 voies
|
Type de connexion de vanne
|
G Externe
|
Taille de raccordement de vanne
|
G 2-3/4B
|
Taille du corps
|
50 mm (2 in)
|
Taille du tuyau
|
50 mm
|
Caractéristique de débit
|
Pourcentage égal
|
Coefficient de débit
|
43,94 cv
38 kvs
|
Classe de pression
|
PN16
|
Température du fluide de fonctionnement
|
-20…150 °C
|
Fluide sous pression max delta P durée de vie normale
|
599,8 kPa
|
Plage de réglage vanne de régulation
|
Supérieur à 100:1
|
Longueur de course
|
20 mm
|
Fuite de siège
|
Port A: moins de 0,02 % de kvs (ports A-AB)
Port A: moins de 0,05 % de kvs (ports B-AB)
|
Action de flux de tige
|
La tige vers le haut ferme A et ouvre B à AB
|
Mouvement de la tige
|
Linéaire
|
Matière de finition
|
Acier inoxydable
|
Matière du corps
|
Bronze Rg5
|
Matière du siège
|
Port A: en acier inoxydable AISI 303
Port B: en acier inoxydable AISI 303
|
Matière de la tige
|
En acier inoxydable AISI 303
|
Matière de la prise
|
En acier inoxydable AISI 303
|
Matière du joint de tige
|
EPDM (monomère d'éthylène propylène diène)
|
Matière du joint du siège
|
Port A:métal sur métal
|
Matière d'emballage
|
EPDM (monomère d'éthylène propylène diène)
|
Région cible
|
Europe
Asie Pacifique
Australie
|