Schneider-Electric
 
757318 image- distributeur
757318
MGK INT 7,2 KV 250 A
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit MGK
Labels qualité ISO 14001
ISO 9001
Normes CEI 60282-1
CEI 60787
UTE C64200
UTE C64210
Type de produit ou équipement Fusible
Technologie de protection Limiteur de courant
Limiteur thermique
Complémentaires
Courant nominal (In) 250 A
Tension assignée (Ur) 7,2 kV
Tension assignée de service (Us) 7,2 kV
Courant de freinage 2200 A
Résistance moyenne 0,98 mOhm à 20 °C +/- 10 %
Type d'installation Intérieure
Matière Fibre de verre
Destination du produit Moteur
Conditions d’utilisation Cellule
En plein air
Chambre à fusibles
Longueur 438 mm
Poids du produit 4,1 kg
Diamètre 81 mm