Schneider-Electric
 
757328CM image- distributeur
757328CM
Soléfuse 100 A avec percuteur 7,2 kV -12 kV
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Solefuse
Labels qualité ISO 14001
ISO 9001
Normes CEI 60282-1
CEI 60787
UTE C64200
UTE C64210
Type de produit ou équipement Fusible
Technologie de protection Limiteur de courant
Limiteur thermique
Complémentaires
Courant nominal (In) 100 A
Tension d'essai diélectrique 7,2 kV
12 kV
Tension assignée de service (Us) 3...12 kV
Courant de décharge maximal 50 kA
Courant de freinage 500 A
Résistance moyenne 7,7 mOhm à 20 °C +/- 10 %
Puissance dissipée en W 143 W
Type d'installation Intérieure
Matière Fibre de verre
Destination du produit Transformateur de puissance
Condensateur
Transformateur de tension
Conditions d’utilisation Cellule
En plein air
Chambre à fusibles
Longueur 520 mm
Poids 2,3 kg
Diamètre 55 mm