Schneider-Electric
 
757328EK image- distributeur
757328EK
Soléfuse 63 A avec percuteur 24 kV
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit SM6-24
Labels qualité ISO 14001
ISO 9001
Normes CEI 60282-1
CEI 60787
UTE C64200
UTE C64210
Type de produit ou équipement Fusible
Technologie de protection Limiteur de courant
Limiteur thermique
Compatibilité de gamme SM6-24
Emplacement de montage Compartiment raccordement MT
Accessoires associés Cellule SM6-24
Cellule RM6
Indication de tension Percuteur
Complémentaires
Courant nominal (In) 63 A
Tension assignée (Ur) 12 kV
24 kV
Tension assignée de service (Us) 10...24 kV
Courant de décharge maximal 31,5 kA
Courant de freinage 315 A
Résistance moyenne 19,9 mOhm à 20 °C +/- 10 %
Puissance dissipée en W 147 W
Type d'installation Intérieure
Matière Fibre de verre
Destination du produit Transformateur de puissance
Condensateur
Transformateur de tension
Conditions d’utilisation Cellule
En plein air
Chambre à fusibles
Longueur 520 mm
Poids du produit 2,3 kg
Diamètre 55 mm