Schneider-Electric
 
757328FD image- distributeur
757328FD
1 FUSIBLE UTE INT AP 36 K V 10 A
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Solefuse
Labels qualité ISO 14001
ISO 9001
Normes CEI 60282-1
CEI 60787
UTE C64200
UTE C64210
Type de produit ou équipement Fusible
Technologie de protection Limiteur de courant
Limiteur thermique
Complémentaires
Courant nominal (In) 10 A
Tension assignée (Ur) 36 kV
Tension assignée de service (Us) 30...36 kV
Courant de décharge maximal 20 kA
Courant de freinage 50 A
Résistance moyenne 252,9 mOhm à 20 °C +/- 10 %
Puissance dissipée en W 43 W
Type d'installation Intérieure
Matière Fibre de verre
Destination du produit Transformateur de puissance
Condensateur
Transformateur de tension
Conditions d’utilisation Cellule
En plein air
Chambre à fusibles
Longueur 520 mm
Poids du produit 2,3 kg
Diamètre 55 mm