Schneider-Electric
 
781825B image- distributeur
781825B
TEPEFUSE INT 24 KV 0,3 A
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Tepefuse
Labels qualité ISO 14001
ISO 9001
Normes CEI 60282-1
CEI 60787
UTE C64200
UTE C64210
Type de produit ou équipement Fusible
Technologie de protection Limiteur de courant
Complémentaires
Courant nominal (In) 0,3 A
Tension d'essai diélectrique 24 kV
Tension assignée de service (Us) 13,8...24 kV
Courant de décharge maximal 40 kA
Courant de freinage 40 A
Résistance moyenne 11600 mOhm à 20 °C +/- 10 %
Type d'installation Intérieure
Matière Fibre de verre
Destination du produit Transformateur de tension
Conditions d’utilisation Cellule
En plein air
Chambre à fusibles
Longueur 301 mm
Poids 0,4 kg
Diamètre 27,5 mm