|
|
|
81140Y
Mureva socle prise de courant à vis FR 2P+T 65x85mm 10/16A 250V IP65
|
|
|
Principales
Gamme
|
Mureva
|
Type de produit ou équipement
|
Prise électrique
|
Nom de l'appareil
|
Mureva socket
|
Catégorie de fiche, prise
|
Basse tension
|
Description des pôles
|
2P+T
|
Configuration des pôles de la prise
|
2P+T avec obturateurs
|
Type de réseau
|
CA
|
Norme de prise
|
Français
|
Nuance de la couleur
|
Gris
|
Complémentaires
Tension assignée de service (Us)
|
250 V
|
Description standard de la prise
|
Avec contact de terre
|
Matière de fiche, prise
|
Polymère technique auto-extinguible
|
Type de plaque
|
Couvercle à charnière et joint
|
Montage de l'appareil
|
Montage sur panneau
|
Mode d'installation
|
Montage sur panneau
|
Nombre de prises d'alimentation
|
1
|
Mode de fixation
|
4 points de fixation
|
Dimension de base
|
65 x 85 mm
|
Hauteur
|
85 mm
|
Largeur
|
65 mm
|
Degré de protection (IP)
|
IP65
|
Tenue aux chocs (IK)
|
IK09
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP65
|
Tenue aux chocs IK
|
IK09
|
Tenue au feu
|
850 °C
|
Durabilité de l'offre
|
|