Schneider-Electric
 
81478 image- distributeur
81478
Mureva - prise mobile industrielle - 63 A - 2P+T - 200..250 V CA- IP67
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Mureva
Type de produit ou équipement Fiche banane femelle
Nom de l'appareil Mureva socket
Catégorie de fiche, prise Basse tension
Description des pôles 2P+T
Type de réseau CA
Norme de prise Industriel
Complémentaires
Forme de boîte à bouton, prise, fiche Droit
Courant nominal (In) 63 A
Tension assignée de service (Us) 200...250 V
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Position horaire du contact à la terre 6 h
Matière de fiche, prise Enveloppe : polymère technique auto-extinguible
Matière des contacts Broches : acier inoxydable
Manchons : laiton plaqué nickel
Ressorts : acier inoxydable
Raccordement Vis imperdables
Section de câble 6…25 mm²
Diamètre extérieur du câble 17…31 mm
Entrée câble Presse-étoupe
Type de filetage Pg 36
Poids du produit 0,69 kg
Hauteur 110 mm
Largeur 110 mm
Profondeur 265 mm
Couleur Gris (RAL 7035)
Code couleur tension Bleu
Environnement
Normes CEI 60309-2
CEI 60309-1
Degré de protection IP IP67 conforme à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK08 conforme à EN 62262
Tenue au feu 850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Humidité relative 50 % à 40 °C
70 % à 30 °C
90 % à 20 °C
Température de fonctionnement 35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Mercury free Oui
RoHS exemption information
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises