Schneider-Electric
 
81594 image- distributeur
81594
Mureva - socle de connecteur industriel - 125 A - 3P+T - 380..415 V CA - IP67
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Mureva
Type de produit ou équipement Fiche
Nom de l'appareil Mureva plug
Catégorie de fiche, prise Basse tension
Description des pôles 3P+T
Type de réseau CA
Norme de prise Industriel
Complémentaires
Mode d'installation Mural
Forme de boîte à bouton, prise, fiche Incliné
Courant nominal (In) 125 A
Tension assignée de service (Us) 380...415 V
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Position horaire du contact à la terre 6 h
Matière de fiche, prise Polymère technique auto-extinguible
Matière des contacts Broches : laiton plaqué nickel
Raccordement Vis imperdables
Section de câble 16…70 mm²
Entrée câble Presse-étoupe
Type de filetage Pg 48
Poids du produit 1,724 kg
Dimension de base 114 x 224 mm
Hauteur 354 mm
Largeur 114 mm
Profondeur 214 mm
Couleur Gris (RAL 7035)
Code couleur tension Rouge
Environnement
Normes EN 60309-2
EN 60309-1
Degré de protection IP IP67 conforme à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK08 conforme à EN 62262
Tenue au feu 850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Humidité relative 50 % à 40 °C
70 % à 30 °C
90 % à 20 °C
Altitude de fonctionnement 2000 m
Température de fonctionnement 35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Mercury free Oui
RoHS exemption information
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises