Schneider-Electric
 
81709 image- distributeur
81709
PratiKa - fiche mobile industr. coudée 90° - 16 A - 3P+N+T - 380-415 V CA - IP44
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de com.
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Mureva
Type de produit ou équipement Fiche banane
Nom de l'appareil Mureva plug
Catégorie de fiche, prise Basse tension
Description des pôles 3P+N+T
Type de réseau CA
Norme de prise Industriel
Complémentaires
Forme de boîte à bouton, prise, fiche Coudé 90°
Courant nominal (In) 16 A
Tension assignée de service (Us) 380...415 V
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Position horaire du contact à la terre 6 h
Matière de fiche, prise Enveloppe : polymère technique auto-extinguible
Matière des contacts Broches : laiton plaqué nickel
Raccordement Vis imperdables
Section de câble 1…4 mm²
Diamètre extérieur du câble 8…15 mm
Entrée câble Presse-étoupe
Type de filetage Pg 21
Poids 0,175 kg
Hauteur 119 mm
Largeur 105 mm
Profondeur 105 mm
Couleur Gris (RAL 7035)
Code couleur tension Rouge
Environnement
Normes CEI 60309-1
CEI 60309-2
Degré de protection IP IP44 conforme à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK08 conforme à EN 62262
Tenue au feu 850 °C se conformer à CEI 60695-2-11
Humidité relative 50 % à 40 °C
70 % à 30 °C
90 % à 20 °C
Altitude de fonctionnement 2000 m
Température de fonctionnement 35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique Non
Emballage avec carton recyclé Oui
Numéro SCIP A370d9e0-09da-4136-9807-65ad4573a426
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
Directive UE RoHS Conforme aux exemptions
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise No
Empreinte carbone (kg CO2 eq.) 17