|
|
|
82045
Mureva - prise verrouillable - 32 A 2P+T - 380-415 V CA IP44 - sur panneau
|
|
|
AUJOURD'HUI NOV. 22, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 30, 2023
|
|
Fin des services standard DÉC. 31, 2023
|
|
|
Principales
Gamme
|
Mureva
|
Type de produit ou équipement
|
Socle de prise interverrouillée
|
Nom de l'appareil
|
Mureva socket
|
Catégorie de fiche, prise
|
Basse tension
|
Description des pôles
|
2P+T
|
Type de réseau
|
CA
|
Norme de prise
|
Industriel
|
Complémentaires
Mode d'installation
|
Montage sur panneau
|
Courant nominal (In)
|
32 A
|
Tension assignée de service (Us)
|
380...415 V
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Position horaire du contact à la terre
|
9 h
|
Type de protection
|
Sans protection
|
Matière de fiche, prise
|
Enveloppe : polymère technique auto-extinguible
|
Matière des contacts
|
Manchons : laiton plaqué nickel
|
Raccordement
|
Vis imperdables
|
Section de câble maximale
|
10 mm²
|
Diamètre extérieur du câble maxi
|
25 mm
|
Entrée câble
|
Presse-étoupe
|
Type de filetage
|
Pg 21
|
Poids
|
0,7 kg
|
Dimension de base
|
103 x 225 mm
|
Hauteur
|
225 mm
|
Largeur
|
103 mm
|
Profondeur
|
128 mm
|
Couleur
|
Gris (RAL 7035)
|
Code couleur tension
|
Rouge
|
Environnement
Normes
|
CEI 60309-2
CEI 60309-1
|
Degré de protection IP
|
IP44 conforme à CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK09 conforme à EN 62262
|
Tenue au feu
|
750 °C se conformer à CEI 60695-2-11
|
Humidité relative
|
50 % à 40 °C
70 % à 30 °C
90 % à 20 °C
|
Température de fonctionnement
|
35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
|
Durabilité de l'offre
Numéro SCIP
|
70ff4a45-7b66-43af-a141-7990e6438899
|
Règlementation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive UE RoHS
|
Conforme aux exemptions
|
Sans mercure
|
Oui
|
Informations d'exemption RoHS
|
Oui
|
Règlement RoHS chinois
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Profil Économie Circulaire
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
|
|