Schneider-Electric
 
82091 image- distributeur
82091
Mureva - prise verrouillable 32 A - 3P+N+T - 100-130 V CA - IP65 - sur panneau
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme PratiKa
Type de produit ou équipement Socle de prise interverrouillée
Nom de l'appareil prise Unika
Catégorie de fiche, prise Basse tension
Description des pôles 3P+N+T
Type de réseau CA
Norme de prise Industriel
Complémentaires
Mode d'installation Montage sur panneau
Courant nominal (In) 32 A
Tension assignée de service (Us) 100...130 V
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Position horaire du contact à la terre 4 h
Type de protection Sans protection
Matière de fiche, prise Enveloppe : polymère technique auto-extinguible
Matière des contacts Manchons : laiton plaqué nickel
Raccordement Vis imperdables
Section de câble maximale 10 mm²
Diamètre extérieur du câble maxi 25 mm
Entrée câble Presse-étoupe
Type de filetage Pg 21
Poids 0,796 kg
Dimension de base 103 x 225 mm
Hauteur 225 mm
Largeur 103 mm
Profondeur 130 mm
Couleur Gris (RAL 7035)
Code couleur tension Jaune
Environnement
Normes CEI 60309-1
CEI 60309-2
Degré de protection IP IP65 conforme à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK09 conforme à EN 62262
Tenue au feu 750 °C se conformer à CEI 60695-2-11
Humidité relative 50 % à 40 °C
70 % à 30 °C
90 % à 20 °C
Température de fonctionnement 35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
Durabilité de l'offre
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
Directive UE RoHS Conforme aux exemptions
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises