Schneider-Electric
 
82154 image- distributeur
82154
Mureva - socle de prise industrielle - 16 A - 3P - 40-50 V CA - IP67
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme PratiKa
Type de produit ou équipement Prise
Nom de l'appareil prise PratiKa
Catégorie de fiche, prise Très basse tension
Description des pôles 3P
Type de réseau CA
Norme de prise Industriel
Complémentaires
Mode d'installation Mural
Forme de boîte à bouton, prise, fiche Incliné
Courant nominal (In) 16 A
Tension assignée de service (Us) 40...50 V
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Position dans le sens des aiguilles d'une montre de rainure de clav. secondaire 12 h
Matière de fiche, prise Enveloppe : polymère technique auto-extinguible
Matière des contacts Broches : acier inoxydable
Manchons : laiton plaqué nickel
Ressorts : acier inoxydable
Raccordement Vis imperdables, complètement desserrée
Section de câble 4…10 mm²
Diamètre extérieur du câble 6…23 mm
Entrée câble Presse-étoupe
Type de filetage Pg 21
Poids 0,254 kg
Dimension de base 70 x 82 mm
Hauteur 118 mm
Largeur 82 mm
Profondeur 82 mm
Couleur Gris (RAL 7035)
Code couleur tension Blanc
Environnement
Normes EN 60309-1
EN 60309-2
Degré de protection IP IP67 conforme à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK08 conforme à EN 62262
Tenue au feu 850 °C se conformer à CEI 60695-2-11
Humidité relative 50 % à 40 °C
70 % à 30 °C
90 % à 20 °C
Température de fonctionnement 35 °C ( 86400 s )
Durabilité de l'offre
Numéro SCIP 78fb8795-a40d-47b1-874c-18ea0cf17d72
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises