Schneider-Electric
 
82325 image- distributeur
82325
Mureva - fiche mobile industrielle - droite - 32 A - 2P - 20-25V CA - IP44
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de com.
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Mureva
Type de produit ou équipement Fiche banane
Nom de l'appareil Mureva plug
Catégorie de fiche, prise Très basse tension
Description des pôles 2P
Type de réseau CA
Norme de prise Industriel
Complémentaires
Forme de boîte à bouton, prise, fiche Droit
Courant nominal (In) 32 A
Tension assignée de service (Us) 20...25 V
40...50 V
Fréquence du réseau 401/500 Hz
Position dans le sens des aiguilles d'une montre de rainure de clav. secondaire 11 h
Matière de fiche, prise Enveloppe : polymère technique auto-extinguible
Matière des contacts Broches : laiton plaqué nickel
Raccordement Vis imperdables
Section de câble 4…10 mm²
Diamètre extérieur du câble 6…23 mm
Entrée câble Presse-étoupe
Type de filetage Pg 21
Poids 0,144 kg
Hauteur 158 mm
Largeur 57,5 mm
Profondeur 57,5 mm
Couleur Gris (RAL 7035)
Code couleur tension Vert
Environnement
Normes CEI 60309-1
CEI 60309-2
Degré de protection IP IP44 conforme à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK08 conforme à EN 62262
Tenue au feu 850 °C se conformer à CEI 60695-2-11
Humidité relative 50 % à 40 °C
70 % à 30 °C
90 % à 20 °C
Altitude de fonctionnement 2000 m
Température de fonctionnement 35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C