|
|
|
82411
Mureva - prise mobile industrielle - 16 A - 2P - 20-25 V CA - IP44
|
|
|
AUJOURD'HUI NOV. 23, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 30, 2023
|
|
Fin des services standard DÉC. 31, 2023
|
|
|
Principales
Gamme
|
Mureva
|
Type de produit ou équipement
|
Fiche banane femelle
|
Nom de l'appareil
|
Mureva socket
|
Catégorie de fiche, prise
|
Très basse tension
|
Description des pôles
|
2P
|
Type de réseau
|
CA
|
Norme de prise
|
Industriel
|
Complémentaires
Forme de boîte à bouton, prise, fiche
|
Droit
|
Courant nominal (In)
|
16 A
|
Tension assignée de service (Us)
|
20...25 V
40...50 V
|
Fréquence du réseau
|
401/500 Hz
|
Position dans le sens des aiguilles d'une montre de rainure de clav. secondaire
|
11 h
|
Matière de fiche, prise
|
Enveloppe : polymère technique auto-extinguible
|
Matière des contacts
|
Broches : acier inoxydable
Manchons : laiton plaqué nickel
Ressorts : acier inoxydable
|
Raccordement
|
Vis imperdables
|
Section de câble
|
4…10 mm²
|
Diamètre extérieur du câble
|
6…23 mm
|
Entrée câble
|
Presse-étoupe
|
Type de filetage
|
Pg 21
|
Poids
|
0,186 kg
|
Hauteur
|
72 mm
|
Largeur
|
72 mm
|
Profondeur
|
172 mm
|
Couleur
|
Gris (RAL 7035)
|
Code couleur tension
|
Vert
|
Environnement
Normes
|
CEI 60309-2
CEI 60309-1
|
Degré de protection IP
|
IP44 conforme à CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK08 conforme à EN 62262
|
Tenue au feu
|
850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
|
Humidité relative
|
50 % à 40 °C
70 % à 30 °C
90 % à 20 °C
|
Température de fonctionnement
|
35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
|
Durabilité de l'offre
|
|