Schneider-Electric
 
82467 image- distributeur
82467
Mureva - prise mobile industrielle - 32 A - 2P - 40-50 V CA - IP67
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de com.
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Mureva
Type de produit ou équipement Fiche banane femelle
Nom de l'appareil Mureva socket
Catégorie de fiche, prise Très basse tension
Description des pôles 2P
Type de réseau CA
Norme de prise Industriel
Complémentaires
Forme de boîte à bouton, prise, fiche Droit
Courant nominal (In) 32 A
Tension assignée de service (Us) 40...50 V
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Position dans le sens des aiguilles d'une montre de rainure de clav. secondaire 12 h
Matière de fiche, prise Enveloppe : polymère technique auto-extinguible
Matière des contacts Broches : acier inoxydable
Manchons : laiton plaqué nickel
Ressorts : acier inoxydable
Raccordement Vis imperdables
Section de câble 4…10 mm²
Diamètre extérieur du câble 6…23 mm
Entrée câble Presse-étoupe
Type de filetage Pg 21
Poids 0,208 kg
Hauteur 73 mm
Largeur 73 mm
Profondeur 159 mm
Couleur Gris (RAL 7035)
Code couleur tension Blanc
Environnement
Normes CEI 60309-1
CEI 60309-2
Degré de protection IP IP67 conforme à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK08 conforme à EN 62262
Tenue au feu 850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Humidité relative 50 % à 40 °C
70 % à 30 °C
90 % à 20 °C
Température de fonctionnement 35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
Durabilité de l'offre
Numéro SCIP 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
Directive UE RoHS Conforme aux exemptions
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises