Schneider-Electric
 
82470 image- distributeur
82470
PratiKa - prise mobile industrielle - 32 A - 3P - 20-25 V CA - IP67
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de com.
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Mureva
Type de produit ou équipement Fiche banane femelle
Nom de l'appareil Mureva socket
Catégorie de fiche, prise Très basse tension
Description des pôles 3P
Type de réseau CA
Norme de prise Industriel
Complémentaires
Forme de boîte à bouton, prise, fiche Droit
Courant nominal (In) 32 A
Tension assignée de service (Us) 20...25 V
40...50 V
Fréquence du réseau 100/200 Hz
Position dans le sens des aiguilles d'une montre de rainure de clav. secondaire 4 h
Matière de fiche, prise Enveloppe : polymère technique auto-extinguible
Matière des contacts Broches : acier inoxydable
Manchons : laiton plaqué nickel
Ressorts : acier inoxydable
Raccordement Vis imperdables
Section de câble 4…10 mm²
Diamètre extérieur du câble 6…23 mm
Entrée câble Presse-étoupe
Type de filetage Pg 21
Poids du produit 0,223 kg
Hauteur 73 mm
Largeur 73 mm
Profondeur 159 mm
Couleur Gris (RAL 7035)
Code couleur tension Vert
Environnement
Normes CEI 60309-1
CEI 60309-2
Degré de protection IP IP67 conforme à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK08 conforme à EN 62262
Tenue au feu 850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Humidité relative 50 % à 40 °C
70 % à 30 °C
90 % à 20 °C
Température de fonctionnement 35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Mercury free Oui
RoHS exemption information
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises