Schneider-Electric
 
83567 image- distributeur
83567
Mureva - socle de connecteur industriel - 32 A - 3P+T - 200-250V CA - IP67
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de com.
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Mureva
Type de produit ou équipement Fiche
Nom de l'appareil Mureva plug
Catégorie de fiche, prise Basse tension
Description des pôles 3P+T
Type de réseau CA
Norme de prise Industriel
Complémentaires
Mode d'installation Mural
Forme de boîte à bouton, prise, fiche Incliné
Courant nominal (In) 32 A
Tension assignée de service (Us) 200...250 V
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Position horaire du contact à la terre 9 h
Matière de fiche, prise Polymère technique auto-extinguible
Matière des contacts Broches : laiton plaqué nickel
Raccordement Vis imperdables
Section de câble 2,5…10 mm²
Entrée câble Presse-étoupe
Type de filetage Pg 21
Poids 0,502 kg
Dimension de base 106 x 130 mm
Hauteur 136 mm
Largeur 106 mm
Profondeur 178 mm
Couleur Gris (RAL 7035)
Code couleur tension Bleu
Environnement
Normes EN 60309-1
EN 60309-2
Degré de protection IP IP67 conforme à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK08 conforme à EN 62262
Tenue au feu 850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Humidité relative 50 % à 40 °C
70 % à 30 °C
90 % à 20 °C
Altitude de fonctionnement 2000 m
Température de fonctionnement 35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique Non
Emballage avec carton recyclé Oui
Numéro SCIP E57d0e16-20fd-447f-8324-ed3dc27095fd
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise No
Empreinte carbone (kg CO2 eq.) 20