Type de produit ou équipement
|
Actionneur
|
Type d'actionneur
|
Électrique
|
Série de produits d'actionneurs
|
LF
|
Modèle d'actionneur
|
LF24-SR
|
Destination du produit
|
Amortisseurs
|
Commande
|
Tournant
|
Type de commande
|
Remise à zéro automatique
|
Tension d'alimentation nominale
|
24 V CA/CC
|
Plage d'entrée analogique
|
2...10 V CC
|
Puissance nominale du transformateur en VA
|
5 VA
|
Puissance consommée en W
|
2,5 W
|
Consommation moyenne au maintien en W
|
1 W
|
Consommation moyenne au maintien en VA
|
5 VA CA
|
Signal de commande
|
Proportionnel/modulant
|
Retour perte de puissance
|
Rappel de ressort
|
Etalonnage automatique de la course
|
Faux
|
Classe d'isolation électrique
|
Classe III
|
Couple de serrage
|
35 lb.in
4 N.m
|
Force N
|
5 N
|
Force lbf
|
1 lbf
|
Indicateur de position
|
Indicateur de course sur support
|
Longueur de fil
|
1 m
|
Temps de retour du ressort
|
20 s
|
Rotation de l'actionneur
|
95 °
|
Réglage de la plage de rotation
|
37...100°
|
Temps de course
|
15 s
|
Temps de course sans charge étendre
|
40 s
|
Temps de course sans charge rétracter
|
40 s
|
Degré de protection IP
|
IP54
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-30…50 °C
|
Humidité relative
|
0…95 % HR, sans condensation
|
Température ambiante de stockage
|
-40…80 °C
|
Région cible
|
Europe
Asie Pacifique
Australie
|