Gamme de produits d'actionneurs
|
SpaceLogic
|
Type de produit ou équipement
|
Actionneur
|
Type d'actionneur
|
Électrique
|
Série de produits d'actionneurs
|
M700
|
Modèle d'actionneur
|
M700
|
Destination du produit
|
Vanne à clapet
|
Commande
|
Linéaire
|
Type de moteur
|
Moteur CC sans balai
|
Type de commande
|
Remise à zéro automatique
|
Fonction interrupteur
|
2 SPDT
|
Tension d'alimentation nominale
|
24 V CA/CC
|
Plage d'entrée analogique
|
0...10 V CC
|
Signal de retour
|
2...10 V CC
|
Puissance nominale du transformateur en VA
|
50 VA
|
Puissance consommée en VA
|
30 VA CA
|
Consommation moyenne au maintien en VA
|
30 VA CA
|
Retour perte de puissance
|
Rappel de ressort
|
Signal de commande
|
Flottant
Proportionnel/modulant
|
Longueur de course
|
9…52 mm
|
Etalonnage automatique de la course
|
Vrai
|
Classe d'isolation électrique
|
Classe II
|
Force N
|
700 N
|
Force lbf
|
157 lbf
|
Indicateur de position
|
Indicateur de course sur le joug
|
Raccordement du conduit
|
2 trous de conduit de 20 mm
|
Fils et connexions
|
Bornier
|
Temps de course
|
1 s
|
Temps de course sans charge rétracter
|
95 s
|
Degré de protection IP
|
IP54
|
Cycle de fonctionnement
|
20 %
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-10…50 °C
|
Humidité relative
|
0…90 %
|
Température ambiante de stockage
|
-10…50 °C
|
Région cible
|
Europe
Asie Pacifique
Australie
|