Schneider-Electric
 
88105 image- distributeur
88105
PrismaSeT P Active - Support de montage câblage pour contrôle Cde moteur fixe
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Nom système du panneau BT Centre de contrôle moteur fixe Prisma Plus
Type de produit ou équipement Support de montage et de câblage
Application spécifique du produit Pour aider à monter les dispositifs et à câbler sur la platine de montage
Complémentaires
Type de coffret dédié Cellule
Largeur du coffret/armoire en mm 600 mm
650 + 150 mm
Largeur 575 mm
Profondeur 153 mm
Hauteur 283 mm
Matière Métal
Couleur Blanc
Code couleur RAL 9001
Options couleur spéciale Oui