Schneider-Electric
 
8900204000 image- distributeur
8900204000
Moteur de vanne M50A (5000N-24V-0..10V)
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Type de produit ou équipement Actionneur
Type d'actionneur Électrique
Série de produits d'actionneurs M50
Modèle d'actionneur M50
Destination du produit Vanne à clapet
Puissance consommée en VA 15 VA CA
Consommation moyenne au maintien en VA 15 VA CA
Retour perte de puissance Retour sans ressort
Signal de commande Modulant
Cycle de fonctionnement 80 %
Région cible Europe
Asie Pacifique
Australie
Complémentaires
Commande Linéaire
Type de commande Remise à zéro automatique
Tension d'alimentation nominale 24 V CA
Plage d'entrée analogique 0...10 V CC
Longueur de course 50 mm
Etalonnage automatique de la course Faux
Classe d'isolation électrique Classe II
Force N 5000 N
Force lbf 1124 lbf
Indicateur de position Indicateur de course sur le joug
Fils et connexions Bornier
Temps de course 132 s
Environnement
Degré de protection IP IP65
Température de l'air ambiant en fonctionnement -20…70 °C
Humidité relative 0…90 %
Température ambiante de stockage -20…70 °C
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises