|
|
|
9001KR12UH1H1
2 BOUTONS POUSSOIRS AVEC INTER VERROUILLAGE MECANIQUE 1 ACCROCHAGE SEULEMENT
|
|
|
AUJOURD'HUI NOV. 22, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 30, 2020
|
|
Fin des services standard OCT. 21, 2020
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony 9001K
|
Type de produit ou équipement
|
2 boutons-poussoirs inter-verrouillés mécaniquement
|
Nom de l'appareil
|
9001K
|
Type d'unité de commande
|
1 verrouillage, 1 ressort de rappel
|
Profil de l'unité de commande
|
Affleurant, personne/opérateur ou couleur des verres : 7 couleurs au choix (non marqué marquage)
|
Complémentaires
Matériau de la collerette
|
Métal plaqué chrome
|
Diamètre de fixation
|
30 mm
|
Forme de la tête de l'unité de signalisation
|
Octogonal
|
Description des contacts
|
1 "O" + 1 "F"
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier 1 x 0,22 à 2 x 1,5 mm² se conformer à EN/CEI 60947-1
|
Couple de serrage
|
0,8 N.m se conformer à CEI 60947-1
|
Forme de la tête de vis
|
À encoche transversale
|
Endurance mécanique
|
5000000 cycle
|
Position de montage
|
Toutes positions
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
3 A à 240 V, AC-15, A600-Q600 se conformer à NEMA
0,55 A à 125 V, DC-13, A600-Q600 se conformer à NEMA
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
250 V (degré de pollution 3) se conformer à EN/CEI 60947-1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
2,5 kV se conformer à EN/CEI 60947-1
|
Matière des contacts
|
Contacts alliage d'argent
|
Ouverture positive
|
Sans
|
Protection contre les courts-circuits
|
10 A cartouche fusible se conformer à EN/CEI 60947-5-1
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
10 A
|
[Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit
|
12 kA à 600 V AC-15, 7200 VA
15 kA à 480 V AC-15, 7200 VA
30 kA à 240 V AC-15, 7200 VA
60 kA à 120 V AC-15, 7200 VA
0,1 kA à 600 V DC-13
0,27 kA à 250 V DC-13
0,55 kA à 125 V DC-13
|
Pouvoir assigné de coupure
|
3 kA à 240 V AC-15, 720 VA
6 kA à 120 V AC-15, 720 VA
1,2 kA à 600 V AC-15, 720 VA
1,5 kA à 480 V AC-15, 720 VA
0,1 kA à 600 V DC-13
0,27 kA à 250 V DC-13
0,55 kA à 125 V DC-13
|
Poids du produit
|
0,54 kg
|
Présentation du produit
|
Produit complet
|
Environnement
Normes
|
JIS C 852
CSA C22.2 No 14
EN/CEI 60947-5-1
EN/CEI 60947-5-4
EN/CEI 60947-1
UL 508
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
|
Certifications du produit
|
NEMA
UL 508
|
Traitement de protection
|
TC
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Tenue aux vibrations
|
7 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
50 gn se conformer à CEI 60068-2-27
|
Classe de protection contre les chocs électriques
|
Classe II se conformer à CEI 61140
|
Degré de protection IP
|
IP66 se conformer à CEI 60529
|
Tenue à l'environnement NEMA
|
NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 6
|
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS
|
Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Règlement RoHS chinois
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Informations d'exemption RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
|
|
|