Mode d'installation
|
Type ouvert
|
Profil de l'unité de commande
|
Tête de piston
|
Matière
|
Métal
|
Matière du corps
|
Zinc moulé
|
Matière de l'unité de commande
|
Zinc moulé
|
Mode de fixation
|
Par le corps
|
Mouvement tête de commande
|
Linéaire
|
Type d'unité de commande
|
Poussoir avec galet à rappel acier avec réglage micrométrique
|
Mouvement d'attaque
|
Avec came 30°
|
Type d'approche
|
Approche de traverse, 2 sens
|
Raccordement électrique
|
1…2 câbles pour borniers à vis-étrier (AWG 22 à AWG 12)
|
Nombre de pôles
|
1
|
Type et composition des contacts
|
"O"-"F", fonction de commutation: SPDT-DB
|
Forme du contact
|
Forme Z
|
Fonctionnement des contacts
|
À action brusque
|
Nombre seuils de réglage
|
1
|
Matière des contacts
|
Contacts en argent
|
Ouverture positive
|
Sans
|
Description des bornes ISO n°1
|
(1-2)NC
(3-4)NO
|
Effort minimal d'actionnement
|
3 lbf
|
Précision de répétition
|
+/- 0,001 pouce
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
5 A à 600 V CA, A600 se conformer à désignation du calibre NEMA
6 A à 480 V CA, A600 se conformer à désignation du calibre NEMA
10 A à 240 V CA, A600 se conformer à désignation du calibre NEMA
15 A à 120 V CA, A600 se conformer à désignation du calibre NEMA
0,1 A à 250 V CC
0,25 A à 125 V CC
|
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
|
15 A
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
600 V (degré de pollution 3) se conformer à UL 508 pour bloc de contacts
600 V se conformer à CSA C22.2 No 14 pour bloc de contacts
|
Largeur
|
60,45 mm
|
Hauteur
|
88,14 mm
|
Profondeur
|
35,05 mm
|
Poids du produit
|
0,05 kg
|