|
|
|
9007C62B2
OsiSense XC général - Interr. position 600v 10a mp c opt
|
|
|
AUJOURD'HUI NOV. 16, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
9007
|
Nom de gamme
|
Renforcé
|
Type de produit ou équipement
|
Commutateur de fin de course
|
Application spécifique du produit
|
Boîtier standard
|
Nom de l'appareil
|
9007C
|
Type de carter
|
Kit enfichable
|
Type de tête
|
Tête rotative
|
Matière
|
Métal
|
Mode de fixation
|
Par le corps
|
Mouvement tête de commande
|
Tournant
|
Type d'unité de commande
|
Zinc à rappel sans levier de commande (-)bras à levier 9007
|
Mouvement d'attaque
|
CW et CCW
De gauche et de droite
|
Type d'approche
|
Approche latérale, 1 ou 2 sens programmables
|
Raccordement électrique
|
Borniers à vis-étrier (AWG 22 à AWG 12), 1…2
|
Entrée de câble
|
1 entrée pour 1/2" - 14 NPT se conformer à ANSI B1.20.1
|
Nombre de pôles
|
2
|
Description des contacts
|
2("O"-"F")
|
Fonctionnement des contacts
|
À action brusque
|
Ouverture positive
|
Sans
|
Vente par quantité indivisible
|
1
|
Complémentaires
Matière du corps
|
Zinc
|
Matière de la tête
|
Zinc
|
Fonctions disponibles
|
-
|
Fonction interrupteur
|
DPDT-DB
|
Forme du contact
|
Forme ZZ
|
Matière des contacts
|
Contacts en argent
|
Description des bornes ISO n°1
|
(7-8)NO
(1-2)NC
(5-6)NC
(3-4)NO
|
Vitesse d'attaque maximale
|
90 ft/min avec un angle de came de 45°, leviers uniquement
130 ft/min avec un angle de came de 30°, leviers uniquement
|
Angle d'actionnement
|
10 °
|
Course angulaire maximale
|
90 °
|
Précision de répétition
|
+/- 0,002 pouce course linéaire de la came
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
1,2 A à 600 V CA, A600 se conformer à NEMA
1,5 A à 480 V CA, A600 se conformer à NEMA
3 A à 240 V CA, A600 se conformer à NEMA
6 A à 120 V CA, A600 se conformer à NEMA
0,11 A à 250 V CC, R300 se conformer à NEMA
0,55 A à 125 V CC, R300 se conformer à NEMA
|
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
|
10 A
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
600 V (degré de pollution 3) se conformer à UL 508 pour bloc de contacts
600 V (degré de pollution 3) se conformer à CSA C22.2 No 14 pour bloc de contacts
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
2,5 kV CA 1 mn se conformer à CE
2,2 kV CA 1 mn se conformer à UL
2,64 kV CA 1 s se conformer à CSA
|
Protection contre les courts-circuits
|
10 A par CC fusible, type de protection: instantané
|
Endurance électrique
|
1000000 cycle
|
Signalisation locale
|
Sans
|
Endurance mécanique
|
10000000 cycle
|
Largeur
|
39,37 mm
|
Hauteur
|
102,11 mm
|
Profondeur
|
63,5 mm
|
Poids du produit
|
0,57 kg
|
Environnement
Tenue aux chocs mécaniques
|
60 gn pour 9 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|
Tenue aux vibrations
|
25 gn (f= 10…150 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue à l'environnement NEMA
|
NEMA 1 se conformer à NEMA type 250
NEMA 2 se conformer à NEMA type 250
NEMA 4 se conformer à NEMA type 250
NEMA 6 se conformer à NEMA type 250
NEMA 6P se conformer à NEMA type 250
NEMA 12 se conformer à NEMA type 250
NEMA 13 se conformer à NEMA type 250
|
Degré de protection IP
|
IP67 conforme à CEI 60529
|
Classe de protection contre les chocs électriques
|
Classe 0 se conformer à CEI 61140
|
Température de fonctionnement
|
-20…185 °Fpourstandard
|
Température ambiante de stockage
|
-20…185 °F
|
Caractéristique d'environnement
|
Standard
|
Traitement de protection
|
Revêtement de poudre d'époxy
|
Durabilité de l'offre
Statut Green Premium
|
Produit green premium
|
Directive UE RoHS
|
Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Informations d'exemption RoHS
|
Oui
|
Communication environnementale
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil Économie Circulaire
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
|
|