|
|
|
9007CA1
OsiSense XC général - Bras a rouleau
|
|
|
AUJOURD'HUI NOV. 05, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
9007
|
Nom de gamme
|
Renforcé
|
Type de produit ou équipement
|
Levier d'interrupteur de position
|
Nom de l'appareil
|
9007C
|
Tête à associer
|
9007T5
9007C
9007N
9007T10
9007B
9007A
|
Produit complet à associer
|
9007C
9007AW
|
Mouvement tête de commande
|
Tournant
|
Type d'unité de commande
|
Zinc moulé levier à galet à rappel longueur: 50,8 mm - offset: - -
|
Type de galet
|
1 acier galet extérieur (diamètre: 16,002 mm - largeur: 6,35 mm
|
Type d'approche
|
Approche latérale
|
Ouverture positive
|
Sans
|
Complémentaires
Mouvement d'attaque
|
Avec came 30°
|
Poids du produit
|
0,05 kg
|
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-20…185 °F
|
Température ambiante de stockage
|
-20…185 °F
|
Caractéristique d'environnement
|
Standard
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Mercury free
|
Oui
|
RoHS exemption information
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
|
|