Mode de fixation
|
Par le corps
|
Mouvement tête de commande
|
Linéaire
|
Type d'unité de commande
|
Poussoir à galet avec rappel par ressort acier -
|
Type d'approche
|
Approche de traverse, 2 sens
|
Mouvement d'attaque
|
Avec came 30°
|
Description des contacts
|
"O"-"F"
|
Fonction interrupteur
|
SPDT
|
Forme du contact
|
Forme C
|
Matière des contacts
|
Contacts en argent
|
Fonctionnement des contacts
|
À action brusque
|
Ouverture positive
|
Sans
|
Raccordement électrique
|
Câble précâblé bas
|
Type de câble
|
SJTO câble (AWG 18), 2,7 m, jaune
|
Description des bornes ISO n°1
|
(noir) com
(rouge) O
(vert-jaune) gnd
(blanc) F
|
Isolement
|
PVC
|
Effort maximal d'actionnement
|
80 ozf
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
6 A à 120 V CA, A300 se conformer à désignation du calibre NEMA
3 A à 240 V CA, A300 se conformer à désignation du calibre NEMA
5 A à 28 V CC
|
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
|
10 A
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
300 V (degré de pollution 3) se conformer à UL 508
300 V (degré de pollution 3) se conformer à CSA C22.2 No 14
|
Endurance électrique
|
100000 cycle
|
Endurance mécanique
|
10000000 cycle
|
Marquage
|
CE
CSA
UL
|
Vente par quantité indivisible
|
1
|
Hauteur
|
44,45 mm
|
Largeur
|
39,62 mm
|
Profondeur
|
15,75 mm
|
Poids
|
0,5 kg
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
35 gn pour 9 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|
Tenue aux vibrations
|
10 gn (f= 75…1200 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue à l'environnement NEMA
|
NEMA 1 se conformer à NEMA type 250
NEMA 2 se conformer à NEMA type 250
NEMA 4 se conformer à NEMA type 250
NEMA 6 se conformer à NEMA type 250
NEMA 6P se conformer à NEMA type 250
|
Degré de protection IP
|
IP67 conforme à CEI 60529
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-40…220 °F
|
Température ambiante de stockage
|
-40…220 °F
|
Traitement de protection
|
Revêtement de poudre d'époxy
|
Certifications du produit
|
UL
CE
CSA
|
Normes
|
E78403
LR 25490 Classe 32 11 03
|