Réglage
|
70
30
40
60
15
25
10
80
20
5
90
50
|
Puissance consommée en VA maximale
|
12 VA
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
415 V CA - 15...10 % à 50/60 Hz
|
Courant assigné d'emploi
|
15 A pour circuit non prioritaire
Seuil de courant ajustable entre 5 et 90 A pour circuit prioritaire
|
Signalisation locale
|
Indication de délestage de charge :3 LEDs (jaune)
|
Support de montage
|
Rail DIN symétrique 35 mm
Mural
Montage sur panneau
|
Pas de 9 mm
|
16
|
Mode de raccordement
|
Circuit non prioritaire: borne à vis2,5…10 mm² souple
Circuit non prioritaire: borne à vis2,5…10 mm² rigide
Circuit prioritaire: borne à vis10…35 mm² souple
Circuit prioritaire: borne à vis10…50 mm² rigide
|
Degré de protection IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
|
Hauteur
|
77 mm
|
Largeur
|
144 mm
|
Profondeur
|
60 mm
|
Poids du produit
|
0,5 kg
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Couple de serrage
|
Circuit non prioritaire: 2 N.m
Circuit prioritaire: 3,5 N.m
|
Longueur de dénudage des fils
|
12 mm
13 mm
|