|
|
|
A9C15918
Acti9 iACTp - Filtre antiparasite - 48/127Vca
|
|
|
Principales
Gamme
|
Acti9
|
Type de produit ou équipement
|
Auxiliaire de protection contre la surtension (2 circuits)
|
Nom de l'appareil
|
iACTp
|
[Uc] tension circuit de commande
|
48...127 V CA 50/60 Hz
|
Complémentaires
Consommation moyenne au maintien en VA
|
3 VA
|
Mode d'installation
|
Fixe, sur le côté gauche de CT
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Pas de 9 mm
|
2
|
Hauteur
|
81 mm
|
Largeur
|
18 mm
|
Profondeur
|
60 mm
|
Couleur
|
Blanc
|
Catégorie de surtension
|
III
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV
|
[Ui] tension d'isolement
|
440 V
|
Normes
|
CEI/EN 61095
|
Mode de raccordement
|
Télécommande : borne du type à cage 2 câble(s) 2,5 mm² souple
Télécommande : borne du type à cage 2 câble(s) 1,5 mm² rigide
Télécommande : clips jaunes
|
Segment de marché
|
Petit commerce
Résidentiel
|
Code de compatibilité
|
IACTp
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-5…50 °C
|
Température ambiante de stockage
|
40…70 °C
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques et câbles sans halogènes
|
|
|