|
|
|
A9E15121
Acti9, iCMD commutateur rotatif 4 directions 10A 415VCA
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Acti9
|
Nom du produit
|
Acti9 iCM
|
Type de produit ou équipement
|
Commutateur
|
Nom de l'appareil
|
iCMD
|
Application
|
Commande de circuit électrique
|
Description des contacts
|
1 F/O
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
415 V CA 50/60 Hz
|
Normes
|
EN 60947-3
CEI 60947-3
VDE 0660 part 107
UL
|
Complémentaires
[Ie] courant assigné d'emploi
|
10 A
|
Tension de fonctionnement maximale
|
440 V
|
Type de commande
|
Poignée rotative 5 positions
|
Marquage
|
0 - 1 - 2 - 3 - 4
|
Mode d'installation
|
Encliquetable
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Pas de 9 mm
|
4
|
Hauteur
|
60 mm
|
Largeur
|
36 mm
|
Profondeur
|
75 mm
|
Poids du produit
|
58 g
|
Couleur
|
Blanc
|
Endurance mécanique
|
1000000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
AC-21A : 200000 cycle
|
Mode de raccordement
|
Bornes à cliquet1,5 mm²
|
Longueur de dénudage des fils
|
9 mm for dessous connection
|
Couple de serrage
|
1 N.m dessous
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-20…55 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-25…80 °C
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
|
|