Application
|
Distribution
|
Gamme
|
Acti 9
|
Nom du produit
|
Acti9 iC60
|
Type de produit ou équipement
|
Disjoncteur miniature
|
Nom de l'appareil
|
iC60H
|
Description des pôles
|
1P
|
Nombre de pôles protégés
|
1
|
[In] courant assigné d'emploi
|
4 A
|
Type de réseau
|
CC
CA
|
Type de déclencheur
|
Thermique-magnétique
|
Courbe de déclenchement
|
C
|
Pouvoir de coupure
|
10000 A Icn à 230 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60898-1
15 kA Icu à 60...72 V CC se conformer à EN/CEI 60947-2
20 kA Icu à 12...60 V CC se conformer à EN/CEI 60947-2
70 kA Icu à 12...60 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
70 kA Icu à 220...240 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
70 kA Icu à 100…133 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
|
Catégorie d'emploi
|
Catégorie A se conformer à EN 60898-1
Catégorie A se conformer à CEI 60898-1
|
Aptitude au sectionnement
|
Oui se conformer à EN 60898-1
Oui se conformer à EN 60947-2
Oui se conformer à CEI 60898-1
Oui se conformer à CEI 60947-2
|
Normes
|
EN 60898-1
CEI 60947-2
CEI 60898-1
EN 60947-2
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Déclenchement magnétique
|
8 x In +/- 20 %
|
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service
|
70 kA 100 % se conformer à EN 60947-2 - 12...60 V CA 50/60 Hz
70 kA 100 % se conformer à EN 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
70 kA 100 % se conformer à CEI 60947-2 - 12...60 V CA 50/60 Hz
70 kA 100 % se conformer à CEI 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
7500 A 75 % se conformer à EN 60898-1 - 230 V CA 50/60 Hz
7500 A 75 % se conformer à CEI 60898-1 - 230 V CA 50/60 Hz
70 kA 100 % se conformer à CEI 60947-2 - 100…133 V CA 50/60 Hz
70 kA 100 % se conformer à EN 60947-2 - 100…133 V CA 50/60 Hz
15 kA 100 % se conformer à EN 60947-2 - 72 V CC
15 kA 100 % se conformer à CEI 60947-2 - 72 V CC
|
Classe de limitation
|
3 se conformer à EN 60898-1
3 se conformer à CEI 60898-1
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
500 V CA 50/60 Hz se conformer à EN 60947-2
500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV se conformer à EN 60947-2
6 kV se conformer à CEI 60947-2
|
Coupure pleinement apparente
|
Oui
|
Type de commande
|
Par maneton
|
Indication de tension
|
Signalisation de déclenchement
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Pas de 9 mm
|
2
|
Hauteur
|
91 mm
|
Largeur
|
18 mm
|
Profondeur
|
78,5 mm
|
Poids du produit
|
0,125 kg
|
Couleur
|
Blanc
|
Endurance mécanique
|
20000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
10000 cycle
|
Mode de raccordement
|
Borne double (haut ou bas) 1…25 mm² rigide
Borne double (haut ou bas) 1…16 mm² souple
|
Longueur de dénudage des fils
|
14 mm for haut ou bas connection
|
Couple de serrage
|
2 N.m haut ou bas
|
Protection différentielle
|
Sans
|