Schneider-Electric
 
A9N21442 image- distributeur
A9N21442
ProDis DT40 Vigi - disjoncteur différentiel 1P+N 6kA 10A 30 mA courbe C type AC
Statut commercial: 
Arrêt de fabrication consulter si stock
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Application du disjoncteur Distribution
Gamme Prodis
Type de produit ou équipement Disjoncteur différentiel
Nom du produit DT40 Vigi
Nom de l'appareil DT40 Vigi
Description des pôles 1P + N
Position du pôle neutre Gauche
Nombre de pôles protégés 1
In courant assigné d'emploi 10 A
Type de réseau CA
Type de déclencheur Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement C
Sensibilité du différentiel 30 mA
Temporisation Instantané
Type Type AC
Pouvoir de coupure 4500 A Icn à 230 V CA 50 Hz se conformer à EN 61009
6 kA Icu à 230 V CA 50 Hz se conformer à EN 60947-2
Aptitude au sectionnement Oui
Complémentaires
Position de l'appareillage dans l'installation Départ
Fréquence du réseau 50 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi 230 V CA 50 Hz entre phase et neutre
Courant de pointe 250 A
Déclenchement magnétique 5...10 x In
Technologie de déclenchement sur courant résiduel Indépendant de la tension
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service 4,5 kA à 230 V CA 50 Hz se conformer à EN 60947-2
Classe de limitation 3 se conformer à EN 61009
[Ui] tension d'isolement 440 V CA se conformer à EN 61009
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 4 kV se conformer à EN 61009
Coupure pleinement apparente Oui
Type de commande Par maneton
Indication de tension Indication ON/OFF
Support de montage Rail DIN
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres En amont: ProDis
Pas de 9 mm 4
Hauteur 81 mm
Largeur 36 mm
Profondeur 71 mm
Poids du produit 210 g
Couleur Blanc
Endurance mécanique 20000 cycle
Endurance électrique 20000 cycle se conformer à EN 61009
Type de raccordement Câble (en aval) 0,75…16 mm² rigide
Câble (en aval) 0,33…10 mm² souple
Câble (en amont) 0,75…16 mm² rigide
Câble (en amont) 0,33…10 mm² souple
Longueur de dénudage des fils 13 mm
Couple de serrage 2 N.m
Protection différentielle Intégrée
Accessoires associés Terminal simple
Environnement
Normes EN 61009-2-1
EN 61009-1
EN 60947-2
Degré de protection IP IP20 se conformer à CEI 60529
Degré de pollution 3 se conformer à EN 61009
Tropicalisation 2 se conformer à IEC 60068-1
Humidité relative 95 % à 55 °C
Altitude de fonctionnement 2000 m
Température ambiante de fonctionnement -5…60 °C
Température ambiante de stockage -40…60 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 200 g
Hauteur de l'emballage 1 3,8 cm
Largeur de l'emballage 1 10,2 cm
Longueur de l'emballage 1 8,2 cm
Type d'emballage 2 P12
Nb produits dans l'emballage 2 432
Poids de l'emballage 2 107,624 kg
Hauteur de l'emballage 2 50 cm
Largeur de l'emballage 2 120 cm
Longueur de l'emballage 2 80 cm
Type d'emballage 3 S03
Nb produits dans l'emballage 3 54
Poids de l'emballage 3 11,233 kg
Hauteur de l'emballage 3 30 cm
Largeur de l'emballage 3 30 cm
Longueur de l'emballage 3 40 cm
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes Produit avec composants plastiques sans halogènes
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois