Position de l'appareillage dans l'installation
|
Départ
|
Fréquence du réseau
|
50 Hz
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230 V CA 50 Hz entre phase et neutre
|
Courant de pointe
|
250 A
|
Déclenchement magnétique
|
5,,,10 x In
|
Technologie de déclenchement sur courant résiduel
|
Indépendant de la tension
|
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service
|
4,5 kA à 230 V CA 50 Hz se conformer à EN 60947-2
|
Classe de limitation
|
3 se conformer à EN 61009
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
440 V CA se conformer à EN 61009
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV se conformer à EN 61009
|
Coupure pleinement apparente
|
Oui
|
Type de commande
|
Par maneton
|
Indication de tension
|
Indication ON/OFF
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres
|
En amont : ProDis
|
Pas de 9 mm
|
4
|
Hauteur
|
81 mm
|
Largeur
|
36 mm
|
Profondeur
|
71 mm
|
Poids du produit
|
210 g
|
Couleur
|
Blanc
|
Endurance mécanique
|
20000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
20000 cycle se conformer à EN 61009
|
Mode de raccordement
|
Câble (en aval) 0,75…16 mm² rigide
Câble (en aval) 0,33…10 mm² souple
Câble (en amont) 0,75…16 mm² rigide
Câble (en amont) 0,33…10 mm² souple
|
Longueur de dénudage des fils
|
13 mm
|
Couple de serrage
|
2 N.m
|
Protection différentielle
|
Intégrée
|
Accessoires associés
|
Terminal simple
|