Schneider-Electric
 
A9TAA2240 image- distributeur
A9TAA2240
Acti9 Active iC60 module détecteur arc connecté 2P 40A
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Acti 9
Type de produit ou équipement Bloc additionnel de détection de défaut d'arc
Nom de l'appareil ARC
Description des pôles 2P
Position du pôle neutre Gauche
In courant assigné d'emploi 40 A
Type de réseau CA
Fréquence du réseau 50 Hz
Enregistrement de données électriques Date et heure
Indicateurs de maintenance
Accessoires associés EcoStruxure Panel Server Advanced
EcoStruxure Panel Server Entry
EcoStruxure Panel Server Universal
Gestion d'événements Surtension
Fuite à la terre
Surcharge
Type de mesure Tension
Puissance active
Courant
Facteur de puissance
Précision Tension: +/- 2 %
Courant: +/- 2 %
Puissance: +/- 5 %
[Ue] tension assignée d'emploi 230 V CA 50 Hz se conformer à CEI 62606
Pas de 9 mm 2
Complémentaires
Position de l'appareillage dans l'installation Départ
[Ui] tension d'isolement 400 V CA 50 Hz
Réglage du seuil en tension 275 V for +/- 5 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 4 kV se conformer à CEI 62606
Indication de tension Marche, arrêt, déclencheur sur défaut
DEL diagnostic de défaut d'arc
Mode d'installation Encliquetable
Support de montage Rail DIN
Connexion électrique sur disjoncteur Par vis
Couleur Blanc (RAL 9003)
Endurance mécanique 20000 cycle
Durée de vie électrique 10000 cycle 230 V CA se conformer à CEI 62606
Mode de raccordement Borne du type à cage1…10 mm² souple
Borne du type à cage1…16 mm² rigide
Longueur de dénudage des fils 14 mm
Couple de serrage 2 N.m
Hauteur 91 mm
Largeur 54 mm
Profondeur 73 mm
Poids du produit 92 g
Environnement
Degré de protection IP IP20
Degré de pollution 2 se conformer à CEI 62606
Catégorie de surtension III
Tropicalisation Gravité B se conformer à CEI 60068-2-30 pour 28 d
Humidité relative 95 % à 55 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…60 °C
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Normes EN/CEI 62606
Labels qualité NF
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 6,5 cm
Largeur de l'emballage 1 8,3 cm
Longueur de l'emballage 1 11,3 cm
Poids de l'emballage 1 132,0 g
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 17
Hauteur de l'emballage 2 15 cm
Largeur de l'emballage 2 30 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm
Poids de l'emballage 2 2,555 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois