Schneider-Electric
 
A9TAA2640 image- distributeur
A9TAA2640
Acti9 Active iDT40 module détecteur arc connecté 1PN 40A
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Acti 9
Type de produit ou équipement Bloc additionnel de détection de défaut d'arc
Nom de l'appareil ARC
Description des pôles 1P + N
Position du pôle neutre Gauche
In courant assigné d'emploi 40 A
Type de réseau CA
Fréquence du réseau 50 Hz
Enregistrement de données électriques Date et heure
Indicateurs de maintenance
Accessoires associés EcoStruxure Panel Server Advanced
EcoStruxure Panel Server Entry
EcoStruxure Panel Server Universal
Gestion d'événements Surtension
Fuite à la terre
Surcharge
Type de mesure Tension
Puissance active
Courant
Facteur de puissance
Précision Tension: +/- 2 %
Courant: +/- 2 %
Puissance: +/- 5 %
[Ue] tension assignée d'emploi 230 V CA 50 Hz se conformer à CEI 62606
Pas de 9 mm 2
Complémentaires
Position de l'appareillage dans l'installation Départ
[Ui] tension assignée d'isolement 400 V CA 50 Hz
Réglage du seuil en tension 275 V for +/- 5 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 4 kV se conformer à CEI 62606
Indication de tension Marche, arrêt, déclencheur sur défaut
DEL diagnostic de défaut d'arc
Mode d'installation Encliquetable
Support de montage Rail DIN
Connexion électrique sur disjoncteur Par vis
Couleur Blanc (RAL 9003)
Endurance mécanique 20000 cycle
Durée de vie électrique 10000 cycle 230 V CA se conformer à CEI 62606
Mode de raccordement Borne du type à cage1…10 mm² souple
Borne du type à cage1…16 mm² rigide
Longueur de dénudage des fils 14 mm
Couple de serrage 2 N.m
Hauteur 91 mm
Largeur 36 mm
Profondeur 73 mm
Poids du produit 92 g
Environnement
Degré de protection IP IP20
Degré de pollution 2 se conformer à CEI 62606
Catégorie de surtension III
Tropicalisation Gravité B se conformer à CEI 60068-2-30 pour 28 d
Humidité relative 95 % à 55 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…60 °C
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Normes EN/CEI 62606
Labels qualité NF
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Mercury free Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
RoHS exemption information
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.