Schneider-Electric
 
A9TYAE625 image- distributeur
A9TYAE625
Acti9 Active iDT40 module détecteur arc différentiel 30mA ASI connecté 1PN 25A
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Acti 9
Type de produit ou équipement Détection défaut d'arc avec bloc add. de protect. contre les courants résiduels
Nom du produit Acti9 VigiARC iDT40
Nom de l'appareil VigiARC iDT40
Description des pôles 1P + N
Position du pôle neutre Gauche
[In] courant assigné d'emploi 25 A
Type de réseau CA
Fréquence du réseau 50 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi 230 V CA
Technologie différentiel Indépendant de la tension
Sensibilité du différentiel 30 mA
Classe de protection différentielle Type A-SI (Super Immunisé)
Temporisation protection différentielle Instantané
Enregistrement de données électriques Date et heure
Indicateurs de maintenance
Accessoires associés EcoStruxure Panel Server Advanced
EcoStruxure Panel Server Entry
EcoStruxure Panel Server Universal
Gestion d'événements Surtension
Fuite à la terre
Surcharge
Type de mesure Tension
Puissance active
Courant
Facteur de puissance
Précision Tension: +/- 2 %
Courant: +/- 2 %
Puissance: +/- 5 %
Pas de 9 mm 2
Complémentaires
Position de l'appareillage dans l'installation Départ
[Ui] tension assignée d'isolement 400 V CA
Réglage du seuil en tension 275 V for +/- 5 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 4 kV
Indication de tension Marche, arrêt, déclencheur sur défaut
DEL diagnostic de défaut d'arc
Mode d'installation Encliquetable
Support de montage Rail DIN
Couleur Blanc (RAL 9003)
Endurance mécanique 20000 cycle
Durée de vie électrique 10000 cycle > 25 A
20000 cycle <= 25 A
Longueur de dénudage des fils 14 mm
Couple de serrage 2 N.m
Hauteur 91 mm
Largeur 36 mm
Profondeur 73 mm
Poids du produit 102 g
Environnement
Degré de protection IP IP20 se conformer à CEI 60529
Degré de pollution 2
Tropicalisation Gravité B se conformer à CEI 60068-2-30 pour 28 d
Altitude de fonctionnement 2000 m
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…60 °C
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Normes EN/CEI 62606
EN/CEI 61009-1
EN/CEI 61009-2-1
Labels qualité NF
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.