[Us] tension d'alimentation
|
230 V CA (+/- 20 %)
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Puissance consommée en VA
|
3 VA
|
Nombre d'entrées numériques
|
2
|
Type d'entrée
|
Contact sec 230 V CA 2 mA
|
Tension état 1 garanti
|
>= 164 V pour entrée logique
|
Tension état 0 garanti
|
<= 40 V pour entrée logique
|
Etat actuel 1 garanti
|
>= 2 mA (entrée logique)
|
Etat actuel 0 garanti
|
<= 0,5 mA (entrée logique)
|
Mode d'installation
|
Encliquetable
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Signalisation locale
|
DEL pour statuts produits vert, orange et rouge
|
Fréquence de commutation
|
10 Hz maximum
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Pas de 9 mm
|
2
|
Hauteur
|
85 mm
|
Matière
|
PA6 GF30
|
Largeur
|
18 mm
|
Profondeur
|
62 mm
|
Poids du produit
|
75 g
|
Mode de raccordement
|
Borne du type à cage (haut) - 1 câble(s) 1…16 mm² (AWG 18...AWG 16) - rigide
Borne du type à cage (haut) - 1 câble(s) 0,5…10 mm² (AWG 21...AWG 8) - souple
Borne du type à cage (bas) - 1 câble(s) 1…6 mm² (AWG 18 à AWG 10) - rigide
Borne du type à cage (bas) - 1 câble(s) 0,5…4 mm² (AWG 21...AWG 12) - souple
Borne du type à cage (bas) - 1 câble(s) 0,5…4 mm² (AWG 21...AWG 12) - flexible avec embout
Borne du type à cage (bas) - 2 câble(s) 1,5…2,5 mm² (AWG 16...AWG 14) - rigide
Borne du type à cage (bas) - 2 câble(s) 1,5…2,5 mm² (AWG 16...AWG 14) - souple
|
Longueur de dénudage des fils
|
14 mm for haut connection
9 mm for bas connection
|
Couple de serrage
|
Alimentation: 2 N.m haut
Entrée logique: 1 N.m bas
|
Normes
|
ETSI EN 300 328
ETSI EN 301 489-1
EN/CEI 61326-1
ETSI EN 301 489-17
EN/CEI 61010-1
EN/CEI 62479
EN/CEI 61010-2-201
|