Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
380...415 V CA 50/60 Hz
|
Technologie différentiel
|
Indépendant de la tension
|
Pouvoir assigné de coupure et fermeture
|
Idm 1500 A
Im 1500 A
|
Courant nominal de court-circuit conditionnel
|
10 kA
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
500 V CA 50/60 Hz
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV
|
Coupure pleinement apparente
|
Oui
|
Type de commande
|
Par maneton
|
Mode d'installation
|
Encliquetable
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Pas de 9 mm
|
8
|
Hauteur
|
91 mm
|
Largeur
|
72 mm
|
Profondeur
|
73 mm
|
Poids du produit
|
0,37 kg
|
Couleur
|
Blanc
|
Endurance mécanique
|
20000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
AC-1 : 15000 cycle
|
Verrouillages optionnels
|
Dispositif de cadenassage
|
Mode de raccordement
|
Borne double face avant1…35 mm² rigide
Borne double face avant1…25 mm² souple
Borne double face avant1…25 mm² flexible avec embout
Borne double arrière1…25 mm² rigide
Borne double arrière1…16 mm² souple
Borne double arrière1…16 mm² flexible avec embout
|
Longueur de dénudage des fils
|
14 mm for haut ou bas connection
|
Couple de serrage
|
3,5 N.m haut ou bas
|