|
|
|
ABL8FEQ24040
Phaseo - alimentation filtrée et rectifiée - mono/biphasé - 400Vca - 24V - 4A
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation MAI 31, 2023
|
|
Fin des services standard JUIL. 12, 2023
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Modicon Rectified
|
Type de produit ou équipement
|
Alimentation puissance
|
Type d'alimentation
|
Rectifié et filtré
|
Puissance nominale en W
|
96 W
|
Tension d'entrée nominale
|
230 V CA monophasé, raccordement(s): N-L1
400 V CA phase-phase, raccordement(s): L1-L2
|
Tension de sortie
|
24 V CC
|
Courant de sortie module d'alimentation
|
4 A
|
Filtre anti-harmoniques
|
Courants harmoniques basse fréquences
|
Certifications du produit
|
cULus
KC
UL 508
EAC
|
Complémentaires
Limites de fréquence réseau
|
47…63 Hz
|
Limites de la tension d'entrée
|
360...440 V
207...253 V
|
Facteur de puissance
|
0,689 à 230 V
0,867 à 400 V
|
Rendement
|
75 %
|
Puissance dissipée en W
|
24 W
|
Couplage de sortie
|
Séries
Parallèle
|
Type de protection en sortie
|
Contre la surcharge et les courts-circuits, protection technologique: fusible interne, 4 A, 5 x 20 mm, T courbe
Contre la surtension, protection technologique: limiteur de crête 2 J
|
Temps de retenue
|
14 ms
|
Etat LED
|
1 LED (vert) tension de sortie
1 LED (orange) tension d'entrée
|
Ondulation résiduelle
|
<= 1200 MV
|
Mode de raccordement
|
Pour connexion entrée: bornes de type vis, capacité de raccordement : 5 x 2,5 à 5 x 4 mm² AWG 14 à AWG 11
Pour branchement à la terre de l'entrée: bornes de type vis, capacité de raccordement : 1 x 2,5 à 1 x 4 mm² AWG 14 à AWG 11
Pour connexion sortie: bornes de type vis, capacité de raccordement : 4 x 2,5 à 4 x 4 mm² AWG 14 à AWG 11
|
Profondeur
|
164,0 mm
|
Hauteur
|
108 mm
|
Largeur
|
87 mm
|
Poids du produit
|
2,98 kg
|
Code de compatibilité
|
ABL8F
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP20 conforming to EN/CEI 60529
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-20…60 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…80 °C
|
Humidité relative
|
0…95 % sans condensation ou eau d'égouttage
|
Altitude de fonctionnement
|
3000 m
|
Tenue aux vibrations
|
0,05 mm (f= 47…57 Hz) se conformer à CEI 60068-1
0,7 gn (f= 13,9…47 Hz) se conformer à CEI 60068-1
1 gn (f= 57…150 Hz) se conformer à CEI 60068-1
1 mm (f= 3…13,9 Hz) se conformer à CEI 60068-1
|
Classe de sécurité
|
Classe I se conformer à VDE 0106-1
|
Tenue diélectrique
|
2000 V entre entrée et masse
4600 V entre entrée et sortie
500 V entre sortie et masse
|
Autre caractéristique environnementale
|
CEM se conformer à CEI 62041
Sécurité se conformer à EN/CEI 61558-2-6
Sécurité se conformer à UL 508
Sécurité se conformer à UL 60950-1
CEM se conformer à EN/CEI 61000-3-2
|
Durabilité de l'offre
|
|